• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serbatoio pressurizzato in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TM5SRV

Codice componente
TM5SRV
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material: Packing Opening Internal Diameter
(mm)
Operating Pressure
(Mpa)
Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

360.25 €

9 giorni Viton Rubber81 x 97 Ellipse0.49 or LessOne-Touch Lever Lock Type Attachment/Detachment Lid2.11 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pressure Tank Capacity(L) 5.0~9.9 Material SUS304
Detailed capacity(L) 5 Internal Diameter(mm) 226 Height(mm) 210
Trusco Code 467-5924 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Serbatoio pressurizzato in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: TM5SRV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TM5SRV.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico