• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serbatoio in plastica rettangolare con apertura larga 355

Serbatoio in plastica rettangolare con apertura larga 355

Flat plastic can with a wide opening.
[Features]
· φ99 (opening I.D. 99 mm) wide opening type helps facilitate easy liquid filling.
[Applications]
· Container convenient for temporary storage and carrying of liquid.
· Can also be used with food products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T0192
T0194
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Capacity
(L)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Material Specifications Amount Of Content

23.20 €

4 giorni 10322150330355-9840940Polyethylene (PE)Inner plug included1 pc.

33.27 €

4 giorni 20360200410355-98581450Polyethylene (PE)Inner plug included1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Can Main body: option Main Body Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico