• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tanica piatta con doppia apertura capacità 20L

Tanica piatta con doppia apertura capacità 20L

Dual opening flat can.
[Features]
· Plastic can that can use the optional nozzle (2041N nozzle set 20L with tip cap).
· Includes scale marks.
[Applications]
· For temporary storage and carrying of liquid.
· A double-mouth type, so the content liquid can be discharged without splashing.

(i)Nota

  • This product only includes the main body. Purchase the lid separately.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T0207

Codice componente
T0207
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Material Amount Of Content

27.67 €

4 giorni 1330Polyethylene (PE)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacity(L) 20 Product Type Can Width(mm) 350
Depth(mm) 170 Height(mm) 410 Scale gradation(ml) 5000
Compatible Model T2041 Main body: option Main Body Trusco Code 355-9882
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Tanica piatta con doppia apertura capacità 20L, il codice articolo è il seguente: T0207.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0207.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico