Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SF12-500 |
SF15-300 |
SF15-500 |
SF18-300 |
SF18-500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Length (m) | Thickness (μm) | Details Type | Tensile break strength (kgf/cm2) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.06 € | 6 | Disponibile | 6 giorni | 500 | 500 | 12 | 12 μm | 459 | 334-3243 | 2760 | 1 Roll | |
42.72 € | 6 | Disponibile | 9 giorni | 300 | 500 | 15 | 15 μm | 357 | 299-6189 | 2070 | 1 Roll | |
42.72 € | 6 | Disponibile | 6 giorni | 500 | 300 | 15 | 15 μm | 357 | 299-6197 | 2070 | 1 Roll | |
49.61 € | 6 | Disponibile | 6 giorni | 300 | 500 | 18 | 18 μm | 408 | 229-8716 | 2500 | 1 Roll | |
49.61 € | 6 | Disponibile | 6 giorni | 500 | 300 | 18 | 18 μm | 408 | 229-8724 | 2500 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Pellicola estensibile | Material | Low Density Polyethylene (LLDPE) | Paper Tube I.D. | 3-Inch models |
---|---|---|---|---|---|
Color | Transparency | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Length(m)
Thickness(μm)
Details Type
Tensile break strength(kgf/cm2)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali