Hand Magnetic Catch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SM-1003
SM-1013
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features 2

26.81 €

1 6 giorni 10829814320-6629540-

59.26 €

1 Disponibile 6 giorni 9538706.5302-9263590With operation lever

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnet Attraction Force(N) 40 Product Type Magnete manuale Magnet Material Ferrite Magnet
Main Body Material Aluminum Alloy / Steel / Stainless Steel (SUS304) Attachment Surface Material Properties Stainless Steel (SUS304) Application For Collecting and Tidying Scattered Nails and Mixed Iron Filings
Features Made of metal (aluminum and stainless steel). Hence, strong and durable

Supporto tecnico