Scalpello a taglio / A19-25

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A19-25

Codice componente
A19-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.08 €

15.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade Width(mm) 25 Overall Length(mm) 240 Trusco Code 327-4438
Application For removal work of tile floors, cushion floors, etc. Material Special Alloy Steel (Chrome Vanadium Steel) Features Optimal for stripping and peeling work with single-edged shape and angle.
Mass(g) 290

Si trova sulla pagina di Scalpello a taglio / A19-25, il codice articolo è il seguente: A19-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A19-25.

Supporto tecnico