Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-16
Blade Width(mm) | 25 | Overall Length(mm) | 240 | Trusco Code | 360-1218 |
---|---|---|---|---|---|
Application | For spot welding stripping, and arc welding deburring. | Material | Special Alloy Steel (Chrome Vanadium Steel) | Features | Attached side blade improves workability. |
Mass(g) | 290 |
Si trova sulla pagina di Scalpello a taglio /A-16, il codice articolo è il seguente: A-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali