Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D40-20
Blade Width(mm) | 20 | Overall Length(mm) | 190 | Trusco Code | 382-2338 |
---|---|---|---|---|---|
Application | For paint removal and scraping. | Material | Carbon Steel for Mechanical Structure | Features | The blade tip has cemented carbide with wax which has less abrasion even when used for a long time. |
Mass(g) | 135 |
Si trova sulla pagina di Raschietto in metallo duro / D40-20, il codice articolo è il seguente: D40-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D40-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali