Raschietto in metallo duro / D40-45

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D40-45

Codice componente
D40-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.23 €

16.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade Width(mm) 45 Overall Length(mm) 190 Trusco Code 382-2346
Application For paint removal and scraping. Material Carbon Steel for Mechanical Structure Features The blade tip has cemented carbide with wax which has less abrasion even when used for a long time.
Mass(g) 170

Si trova sulla pagina di Raschietto in metallo duro / D40-45, il codice articolo è il seguente: D40-45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D40-45.

Supporto tecnico