Set scalpelli

Set scalpelli

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • A6-4
  • A6-7

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A6-4
A6-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Set Content
(piece)
Trusco Code Set Content Mass
(g)

21.32 €

1 Disponibile 6 giorni 4218-2351A6-4...Flat Chisel 13 mm, Center Punch 150 mm, Nail Punches 3 x 10 x 150 mm, Brick 10 x 150 mm310

36.40 €

1 Disponibile 6 giorni 7218-2360A6-7 ... Flat Chisel 10/13/16 mm, Pin Punch 4.5 mm, Center Punch 150 mm, Nail Punch 5 x 10 x 150 mm / 3 x 10 x 150 mm620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application For chipping, drilling, and punching work. Material Carbon Steel for Mechanical Structure Features Induction hardened.

Supporto tecnico