Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E-28
Blade Width(mm) | 95 | Overall Length(mm) | 1000 | Trusco Code | 404-8181 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbon steel for mechanical structures / Low carbon steel | Features | A one-edged design. | Mass(g) | 760 |
Si trova sulla pagina di Asta raschiatore per tubi, il codice articolo è il seguente: E-28.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E-28.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali