Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Product Type | Punzone | Detailed Types of Punch | Perno | Overall Length(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 9.52 | Material | Carbon Steel | Features | Suitable to remove taper pin, spring pin. |
Specifications | Chrome Plating | Mass | 80g |
Configura
Proprietà di base
Tip diameter(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali