Stampo

Stampo
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It provides accurate drilling.
[Applications]
· For setting in a special large punching machine for drilling of round holes in iron and steel materials for bridges, girders, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUU-8.0
TUU-8.5
TUU-10.0
TUU-10.5
TUU-11.0
TUU-12.0
TUU-13.0
TUU-14.0
TUU-14.5
TUU-15.0
TUU-16.0
TUU-17.5
TUU-18.0
TUU-18.5
TUU-19.0
TUU-20.0
TUU-20.5
TUU-21.5
TUU-22.0
TUU-22.5
TUU-23.0
TUU-23.5
TUU-24.0
TUU-24.5
TUU-25.0
TUU-26.0
TUU-27.0
TUU-28.0
TUU-30.0
TUU-38-8.0
TUU-38-8.5
TUU-38-10.0
TUU-38-10.5
TUU-38-11.0
TUU-38-12.0
TUU-38-13.0
TUU-38-14.0
TUU-38-14.5
TUU-38-15.0
TUU-38-16.0
TUU-38-17.5
TUU-38-18.0
TUU-38-18.5
TUU-38-19.0
TUU-38-20.0
TUU-38-20.5
TUU-38-21.5
TUU-38-22.0
TUU-38-22.5
TUU-38-23.0
TUU-38-23.5
TUU-38-24.0
TUU-38-24.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Actual Size
(mm)
Details Type JAN Code Trusco Code Mass
(g)

37.24 €

1 Disponibile 6 giorni 9Standard Type4989999113242229-4630320

37.24 €

1 Disponibile 6 giorni 9.5Standard Type4989999113259229-4656320

37.07 €

1 Disponibile 6 giorni 11Standard Type4989999113266229-4672300

37.07 €

1 Disponibile 6 giorni 11.6Standard Type4989999113273229-4699300

37.07 €

1 Disponibile 6 giorni 12.1Standard Type4989999113280229-4711300

37.07 €

1 Disponibile 6 giorni 13.2Standard Type4989999113297229-4737300

37.07 €

1 Disponibile 6 giorni 14.2Standard Type4989999113303229-4753300

37.07 €

1 Disponibile 6 giorni 15.3Standard Type4989999113310229-4770300

37.07 €

1 Disponibile 6 giorni 15.8Standard Type4989999113327229-4796300

36.97 €

1 Disponibile 6 giorni 16.3Standard Type4989999113334229-4818290

36.97 €

1 Disponibile 6 giorni 17.3Standard Type4989999113341229-4834290

36.97 €

1 Disponibile 6 giorni 19Standard Type4989999113358229-4851290

36.88 €

1 Disponibile 6 giorni 19.5Standard Type4989999113365229-4877280

36.88 €

1 Disponibile 6 giorni 20Standard Type4989999113372229-4893280

36.88 €

1 Disponibile 6 giorni 20.5Standard Type4989999113389229-4915280

36.80 €

1 Disponibile 6 giorni 21.5Standard Type4989999113396229-4931270

36.80 €

1 Disponibile 6 giorni 22Standard Type4989999113402229-4958270

36.80 €

1 Disponibile 6 giorni 23Standard Type4989999113419229-4974270

36.71 €

1 Disponibile 6 giorni 23.5Standard Type4989999113426229-4991260

36.71 €

1 Disponibile 6 giorni 24Standard Type4989999113433229-5016260

36.52 €

1 Disponibile 6 giorni 24.5Standard Type4989999113440229-5032240

36.52 €

1 Disponibile 6 giorni 25Standard Type4989999113457229-5059240

36.52 €

1 Disponibile 6 giorni 25.5Standard Type4989999113464229-5075240

36.52 €

1 Disponibile 6 giorni 26Standard Type4989999113471229-5091240

60.24 €

1 Disponibile 6 giorni 26.5Standard Type4989999370683760-8942230

60.15 €

1 Disponibile 6 giorni 27.5Standard Type4989999370690760-8951220

60.07 €

1 Disponibile 6 giorni 28.5Standard Type4989999370706760-8969210

59.98 €

1 Disponibile 6 giorni 29.5Standard Type4989999370713760-8977200

59.88 €

1 Disponibile 6 giorni 31.5Standard Type4989999370720760-8985190

36.43 €

1 Disponibile 6 giorni 938 Type4989999113730329-4196230

36.43 €

1 Disponibile 6 giorni 9.538 Type4989999113747329-4200230

36.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1138 Type4989999113754329-4218220

36.35 €

1 Disponibile 6 giorni 11.638 Type4989999113761329-4226220

36.35 €

1 Disponibile 6 giorni 12.138 Type4989999113778329-4234220

36.35 €

1 Disponibile 6 giorni 13.238 Type4989999113785329-4242220

36.35 €

1 Disponibile 6 giorni 14.238 Type4989999113792329-4251220

36.26 €

1 Disponibile 6 giorni 15.338 Type4989999113808329-4269210

36.26 €

1 Disponibile 6 giorni 15.838 Type4989999113815329-4277210

36.26 €

1 Disponibile 6 giorni 16.338 Type4989999113822329-4285210

36.17 €

1 Disponibile 6 giorni 17.338 Type4989999113631329-4099200

35.99 €

1 Disponibile 6 giorni 1938 Type4989999113648329-4102180

35.99 €

1 Disponibile 6 giorni 19.538 Type4989999113655329-4111180

35.90 €

1 Disponibile 6 giorni 2038 Type4989999113662329-4129170

35.90 €

1 Disponibile 6 giorni 20.538 Type4989999113679329-4137170

35.81 €

1 Disponibile 6 giorni 21.538 Type4989999113686329-4145160

35.81 €

1 Disponibile 6 giorni 2238 Type4989999113693329-4153160

35.71 €

1 Disponibile 6 giorni 2338 Type4989999113709329-4161150

35.71 €

1 Disponibile 6 giorni 23.538 Type4989999113716329-4170150

35.62 €

1 Disponibile 6 giorni 2438 Type4989999113723329-4188140

35.45 €

1 Disponibile 6 giorni 24.538 Type4989999113594329-4056120

35.45 €

1 Disponibile 6 giorni 2538 Type4989999113600329-4064120

35.45 €

1 Disponibile 6 giorni 25.538 Type4989999113617329-4072120

35.36 €

1 Disponibile 6 giorni 2638 Type4989999113624329-4081110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punzone Detailed Types of Punch Standard Compatible Punching Machine Type 38 Die; Takeda Machinery S-305 Standard Die; Takeda Machinery S-505E, S-505N; Showa Seiko CL-65, MC-45 etc.
Hardness HRC57 Application For setting in a special large punching machine for drilling of round holes in iron and steel materials for bridges, girders, etc. Material Carbon steel (S45C)

Supporto tecnico