Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UC-15AS |
UC-15BS |
UC-15E |
UC-15S |
UC-20AS |
UC-20BS |
UC-20E |
UC-20S |
UC-25AS |
UC-25BS |
UC-25E |
UC-30AS |
UC-30BS |
UC-30E |
UC-30S |
UC-40AS |
UC-40BS |
UC-40E |
UC-40S |
UC-50AS |
UC-50BS |
UC-50E |
UC-50S |
UC-60AS |
UC-60BS |
UC-60E |
UC-60S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Contenuto del kit | Quantità contenuto del set (Fascicolo) | Altezza caratteri A (mm) | Larghezza caratteri B (mm) | Spaziatura tra i passi dei caratteri P (mm) | Durezza | Codice Trusco | Materiale | Caratteristiche | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
715.81 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 0-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block | - | 1.5 | 1 | 2 | HRC60 degrees | 294-0175 | High-Speed Steel (SKH-51) | Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time. | 750 | |||
408.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | - | - | 1.5 | 1 | 2 | - | 294-0191 | - | - | 300.0 | ||
268.17 € | 26 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | - | 26 | 1.5 | 1 | 2 | - | 294-0205 | - | - | 73.8 | |
147.37 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | - | 10 | 1.5 | 1 | 2 | - | 294-0221 | - | - | 28.8 | |
662.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block | - | 2 | 1.3 | 2.4 | HRC60 degrees | 294-0230 | High-Speed Steel (SKH-51) | Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time. | 870 | ||
390.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | - | - | 2 | 1.3 | 2.4 | - | 294-0256 | - | - | 342.5 | ||
245.63 € | 26 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | - | 26 | 2 | 1.3 | 2.4 | - | 294-0264 | - | - | 100.0 | |
128.66 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | - | 10 | 2 | 1.3 | 2.4 | - | 294-0281 | - | - | 40.0 | |
663.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 0-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block | - | 2.5 | 1.7 | 2.7 | HRC60 degrees | 294-0299 | High-Speed Steel (SKH-51) | Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time. | 1010 | ||
390.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | - | - | 2.5 | 1.7 | 2.7 | - | 294-0311 | - | - | 360.0 | ||
245.79 € | 26 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | - | 26 | 2.5 | 1.7 | 2.7 | - | 294-0329 | - | - | 126.0 | |
664.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 0-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block | - | 3 | 2 | 3 | HRC60 degrees | 294-0353 | High-Speed Steel (SKH-51) | Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time. | 1150 | ||
390.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | - | - | 3 | 2 | 3 | - | 294-0370 | - | - | 385.0 | ||
245.88 € | 26 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3 | - | 26 | 3 | 2 | 3 | - | 294-0388 | - | - | 140.0 | |
108.99 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3 | - | 10 | 3 | 2 | 3 | - | 294-0400 | - | - | 51.2 | |
760.32 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block | - | 4 | 2.7 | 3.7 | HRC60 degrees | 294-0418 | High-Speed Steel (SKH-51) | Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time. | 1180 | |||
426.95 € | 1 | 6 giorni | 4 | - | - | 4 | 2.7 | 3.7 | - | 294-0434 | - | - | 427.5 | |||
281.81 € | 26 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | - | 26 | 4 | 2.7 | 3.7 | - | 294-0442 | - | - | 152.5 | |
93.39 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | - | 10 | 4 | 2.7 | 3.7 | - | 294-0469 | - | - | 62.5 | |
856.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 0-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block | - | 5 | 3.3 | 4.3 | HRC60 degrees | 294-0477 | High-Speed Steel (SKH-51) | Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time. | 1250 | ||
451.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | - | - | 5 | 3.3 | 4.3 | - | 294-0493 | - | - | 472.5 | ||
329.81 € | 26 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 5 | - | 26 | 5 | 3.3 | 4.3 | - | 294-0507 | - | - | 183.8 | |
131.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 5 | - | 10 | 5 | 3.3 | 4.3 | - | 294-0523 | - | - | 74.6 | |
952.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 0-9: per 3, 30 units; A-Z: per 1, 26 units; symbol (/, -, X , · , ., +, ±, (, ), &): per 1, 10 units; spacer: 8 units; wood box: 1 unit; holder (1.5 mm and 2.0 mm is small, 2.5 mm or greater is large): 1 block | - | 6 | 4 | 5 | HRC60 degrees | 294-0531 | High-Speed Steel (SKH-51) | Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time. | 1320 | ||
501.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | - | - | 6 | 4 | 5 | - | 294-0558 | - | - | 517.5 | ||
365.86 € | 26 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | - | 26 | 6 | 4 | 5 | - | 294-0566 | - | - | 215.0 | ||
123.87 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | - | 10 | 6 | 4 | 5 | - | 294-0582 | - | - | 86.7 |
Loading...
Tipo prodotto | Stampo combinato di precisione ad alta velocità |
---|
Configura
Proprietà di base
Nominale
Contenuto del kit
Quantità contenuto del set(Fascicolo)
Altezza caratteri A(mm)
Larghezza caratteri B(mm)
Spaziatura tra i passi dei caratteri P(mm)
Durezza
Codice Trusco
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali