Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UC-HL |
UC-HS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza di montaggio massima D (mm) | Larghezza C (mm) | Nome prodotto | Il numero che può essere contrassegnato tutto in una volta | Codice Trusco | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 95 | 34 | 46 | Manual Knocking Holder (Large) | 16 Digits (1.5), 14 Digits (2.0), 12 Digits (2.5), 10 Digits (3.0), 8 Digits (4.0), 7 Digits (5.0), 6 Digits (6.0) | 293-9169 | 392.5 | |
130.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 80 | 18 | 31 | Manual Knocking Holder (Small) | 7 Digits (1.5), 6 Digits (2.0), 5 Digits (2.5), 5 Digits (3.0), 4 Digits (4.0), 3 Digits (5.0), 3 Digits (6.0) | 293-9177 | 272.5 |
Loading...
Tipo prodotto | Stampo combinato di precisione ad alta velocità | Vite di montaggio | M5 | Materiale | Carbon steel (S45C) |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time. |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza di montaggio massima D(mm)
Larghezza C(mm)
Nome prodotto
Il numero che può essere contrassegnato tutto in una volta
Codice Trusco
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali