Attrezzo per rimuovere piccolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-RM1

Codice componente
D-RM1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.67 €

4.68 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati per interni Overall Length(mm) 175 Trusco Code 381-9965
Mass(g) 74 Features As the tip thickness is thin, can be used for the removal of linings in vehicles. Shaft length(mm) 80
Bore Diameter(mm) 7

Si trova sulla pagina di Attrezzo per rimuovere piccolo, il codice articolo è il seguente: D-RM1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-RM1.

Supporto tecnico