Chiave per filtri olio

Chiave per filtri olio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • AVSA-073
  • AVSA-075
  • AVSA08A
  • AVSA-108B
  • AVSA12A
  • AVSA5
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Striving for usability, this design has reduced the total height and provides a generous overlap allowance that keeps it from slipping easily.
· Due to the effect of the uneven outer periphery, it is less slippery when installing an oil filter by hand.
· Made of die-cast aluminum, lighter at about 60% of the weight of an equivalent steel product.
· Allows combined use of a ratchet and a double box end wrench, depending on the work environment.
[Applications]
· Tool for Replacement of Oil Filters

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AVSA-101B

Codice componente
AVSA-101B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

73.06 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati per motore Details Type Cup Type Oil Filter Wrench For Large Diameter Shape 15 Sq.
Outer Diameter(mm) 117 Thickness(mm) 64 Trusco Code 373-0735
Mass(g) 550

Si trova sulla pagina di Chiave per filtri olio, il codice articolo è il seguente: AVSA-101B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AVSA-101B.

Supporto tecnico