Palanchino manuale mini

Palanchino manuale mini

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Convenient for prying, spreading and removing.
· Shaft has an I-shaped cross section which makes it easy to use.
· The grip is made of rubber and will not split.
· The shaft runs through the grip to allow hitting.
[Applications]
· Maintenance Auxiliary Tool.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LZ2-330

Codice componente
LZ2-330
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

103.98 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati per motore Overall Length(mm) 330 Shaft width(mm) 19
Trusco Code 383-7645 Mass(g) 530 Features Convenient for prying, spreading and removing.

Si trova sulla pagina di Palanchino manuale mini, il codice articolo è il seguente: LZ2-330.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LZ2-330.

Supporto tecnico