Chiave per dado di blocco ancoraggi

Chiave per dado di blocco ancoraggi
[Features]
· Wrench shape securely holds the nut angle, enabling firm nut tightening and loosening without slipping.
· Wide grip shape which helps prevent hand pain even when force is applied.
· Since the size scale is displayed, it can be set to the size suitable for the nut to be used.
· Wrench for tightening/loosening tie rod ends.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AS701

Codice componente
AS701
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

71.20 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati per pneumatici Overall Length(mm) 220 Port opening(mm) 24
Trusco Code 373-0514 Mass(g) 500 Features Wrench shape securely holds the nut angle, enabling firm nut tightening and loosening without slipping.

Si trova sulla pagina di Chiave per dado di blocco ancoraggi, il codice articolo è il seguente: AS701.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AS701.

Supporto tecnico