Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MZ10-14X17
Product Type | Prodotti correlati per freni | Overall Length(mm) | 164 | Width across flat dimension(mm) | 14×17 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 383-8234 | Mass(g) | 100 | Features | The 5-point contact shape of the aperture part ensures reliable nut rotation. |
Si trova sulla pagina di Chiave offset lunga per tubo freni (MZ10), il codice articolo è il seguente: MZ10-14X17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MZ10-14X17.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali