Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ABX6-19
Product Type | Prodotti correlati per freni | Overall Length(mm) | 50 | Insertion Angle(mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Wrench Flats(mm) | 19 | Trusco Code | 383-3704 | Mass(g) | 110 |
Features | Tool for tightening and loosening one-touch type elbow connector used on trucks of 4 t or more. |
Si trova sulla pagina di Bussola con connettore a gomito, il codice articolo è il seguente: ABX6-19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ABX6-19.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali