Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JR60
Product Type | Prodotti correlati per interni | Overall Length(mm) | 155 | Trusco Code | 396-5244 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 160 | Features | Can easily remove automobile door panel retainer clips, hood molding retainer clips, and other flathead clips that are used in lining. |
Si trova sulla pagina di (Merry) Pinza per grappette, il codice articolo è il seguente: JR60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JR60.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali