Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO376
Product Type | Prodotti correlati per interni | Overall Length(mm) | 200 | Shaft length(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Bore Diameter(mm) | 6–9 | Trusco Code | 256-9426 | Mass(g) | 80 |
Features | Easy-to-grip streamline grip with hanger hook specification. |
Si trova sulla pagina di Attrezzo per fodere, il codice articolo è il seguente: NO376.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO376.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali