Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
02056
Mirror Shape | Profilo quadrato | Mirror Size(mm) | 45X55 | Maximum expansion and contraction value in full length(mm) | 1250 |
---|---|---|---|---|---|
Minimum expansion and contraction value in full length(mm) | 220 | Mass(g) | 125 | Trusco Code | 424-9704 |
Mirror Material | Glass | Shaft Material | Stainless Steel Pipe |
Si trova sulla pagina di Gambo per specchio di ingrandimento, il codice articolo è il seguente: 02056.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02056.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali