Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Raschietto per scanalature E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GBE-01

Codice componente
GBE-01
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Specifications

10.43 €

5 giorni Can be used to chamfer various pipes.Right blade

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Alesatore per tubi Overall Length(mm) 150 Mass(g) 30
Trusco Code 367-2859

Si trova sulla pagina di Raschietto per scanalature E, il codice articolo è il seguente: GBE-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GBE-01.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico