Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TWMA-260
Maximum Opening(mm) | 70 | Mouth Depth(mm) | 35 | Overall Length(mm) | 260 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 280 | Trusco Code | 301-6102 | Application | For tightening and loosening plating nuts, etc. |
Si trova sulla pagina di Chiave rapida per motore in alluminio, il codice articolo è il seguente: TWMA-260.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TWMA-260.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali