Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TW-68
Maximum Opening(mm) | 68 | Mouth Depth(mm) | 56 | Overall Length(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 230 | Trusco Code | 222-1888 | Application | For tightening sanitary piping (water faucet, trap piping, rotor ring, etc.) nuts, cosmetic nuts, fittings, etc. |
Si trova sulla pagina di Chiave Toe Key, il codice articolo è il seguente: TW-68.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TW-68.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali