• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Forbici rivestite (punta lama: piegata a sinistra)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D27AHL-TIN

Codice componente
D27AHL-TIN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade Tip Material Features Mass
(g)

230.83 €

4 giorni Left CurveHigh-Speed SteelIts quenched HSS blade is titanium coated helping it maintain a long lifespan.520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 260 Blade Length(mm) 33 Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) 1.2
Cutting Capacity: Copper Sheet(mm) 1.2 Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) 0.8 Trusco Code 327-2451

Si trova sulla pagina di Forbici rivestite (punta lama: piegata a sinistra), il codice articolo è il seguente: D27AHL-TIN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D27AHL-TIN.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico