Cesoie a lama diritta per materiale spesso

Cesoie a lama diritta per materiale spesso

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cesoie a lama diritta per materiale spesso
  • Cesoie a lama diritta per materiale spesso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSTM-0327
HSTM-0330
HSTM-0333
HSTM-0336
HSTM-0339
HSTM-0345
HSTS-0327
HSTS-0330
HSTS-0333
HSTS-0336
HSTS-0339
HSTS-0345
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Cutting Capacity: Steel Sheet
(mm)
Cutting Capacity: Copper Sheet
(mm)
Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)

148.25 €

1 Disponibile 6 giorni 295500.60.8-For Iron Plate404-9055670

166.61 €

1 Disponibile 6 giorni 320550.60.8-For Iron Plate404-9063810

187.37 €

1 Disponibile 6 giorni 340550.81-For Iron Plate382-8760950

214.27 €

1 6 giorni 385600.81-For Iron Plate382-87781120

240.11 €

1 Disponibile 6 giorni 4107011-For Iron Plate382-87861370

276.54 €

1 Disponibile 6 giorni 4757511-For Iron Plate382-87941600

181.09 €

1 Disponibile 6 giorni 295500.60.80.5For Stainless Steel Plate404-9179690

202.47 €

1 6 giorni 325550.60.80.5For Stainless Steel Plate404-9187820

213.96 €

1 Disponibile 6 giorni 340570.810.8For Stainless Steel Plate382-9006850

245.15 €

1 6 giorni 380620.810.8For Stainless Steel Plate382-90141200

274.66 €

1 Disponibile 6 giorni 41070110.8For Stainless Steel Plate382-90221350

317.24 €

1 Disponibile 6 giorni 47075110.8For Stainless Steel Plate382-90311620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper Series Features The product can be used for straight cuts of thick plates.

Supporto tecnico