Cesoie per materiale spesso

Cesoie per materiale spesso

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSTM-0424
HSTM-0427
HSTM-0430
HSTM-0433
HSTM-0436
HSTM-0439
HSTM-0445
HSTS-0424
HSTS-0427
HSTS-0430
HSTS-0433
HSTS-0436
HSTS-0439
HSTS-0445
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Cutting Capacity: Steel Sheet
(mm)
Cutting Capacity: Copper Sheet
(mm)
Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)

118.10 €

1 6 giorni 260470.60.8-For Iron Plate404-9071510

132.52 €

1 6 giorni 290500.60.8-For Iron Plate404-9080660

148.72 €

1 6 giorni 315520.60.8-For Iron Plate404-9098740

169.56 €

1 6 giorni 335550.81-For Iron Plate382-8808830

190.13 €

1 6 giorni 380620.81-For Iron Plate382-88161220

218.49 €

1 6 giorni 4006511.2-For Iron Plate382-88241350

241.48 €

1 6 giorni 4657211.2-For Iron Plate382-88321570

145.00 €

1 6 giorni 265470.60.80.5For Stainless Steel Plate404-9195610

161.89 €

1 6 giorni 290500.60.80.5For Stainless Steel Plate404-9209690

176.32 €

1 6 giorni 315520.60.80.5For Stainless Steel Plate404-9217820

194.95 €

1 6 giorni 335550.810.8For Stainless Steel Plate382-9049860

218.49 €

1 6 giorni 380600.810.8For Stainless Steel Plate382-90571200

251.87 €

1 6 giorni 4006711.20.8For Stainless Steel Plate382-90651350

277.33 €

1 6 giorni 4607211.20.8For Stainless Steel Plate382-90731610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper Series Features The product can be used for curved and straight cuts of thick plates.

Supporto tecnico