Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HSTM-0524 |
HSTM-0527 |
HSTM-0533 |
HSTM-0536 |
HSTM-0539 |
HSTM-0545 |
HSTS-0524 |
HSTS-0527 |
HSTS-0533 |
HSTS-0536 |
HSTS-0539 |
HSTS-0545 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Cutting Capacity: Steel Sheet (mm) | Cutting Capacity: Copper Sheet (mm) | Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet (mm) | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.10 € | 1 | 6 giorni | 250 | 45 | 0.6 | 0.8 | - | For Iron Plate | 404-9101 | 520 | ||
132.52 € | 1 | 6 giorni | 290 | 48 | 0.6 | 0.8 | - | For Iron Plate | 404-9110 | 670 | ||
169.56 € | 1 | 6 giorni | 340 | 52 | 0.8 | 1 | - | For Iron Plate | 382-8841 | 950 | ||
190.13 € | 1 | 6 giorni | 380 | 53 | 0.8 | 1 | - | For Iron Plate | 382-8859 | 1040 | ||
199.91 € | 1 | 10 giorni | 405 | 63 | 1 | 1.2 | - | For Iron Plate | 382-8867 | 1350 | ||
241.48 € | 1 | 6 giorni | 470 | 70 | 1 | 1.2 | - | For Iron Plate | 382-8875 | 1560 | ||
145.00 € | 1 | 6 giorni | 250 | 43 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | For Stainless Steel Plate | 404-9225 | 530 | ||
161.89 € | 1 | 6 giorni | 285 | 45 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | For Stainless Steel Plate | 404-9233 | 640 | ||
194.95 € | 1 | 6 giorni | 350 | 53 | 0.8 | 1 | 0.8 | For Stainless Steel Plate | 382-9081 | 940 | ||
199.91 € | 1 | 10 giorni | 375 | 57 | 0.8 | 1 | 0.8 | For Stainless Steel Plate | 382-9090 | 1230 | ||
251.87 € | 1 | 6 giorni | 405 | 63 | 1 | 1.2 | 0.8 | For Stainless Steel Plate | 382-9103 | 1340 | ||
277.33 € | 1 | 10 giorni | 455 | 65 | 1 | 1.2 | 0.8 | For Stainless Steel Plate | 382-9111 | 1559 |
Loading...
Material | Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper Series | Features | Ideal for tight curved cutting to drill round holes on thick plates. |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Blade Length(mm)
Cutting Capacity: Steel Sheet(mm)
Cutting Capacity: Copper Sheet(mm)
Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm)
Details Type
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali