• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza da taglio a tagliente diritto sinistro

Pinza da taglio a tagliente diritto sinistro

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSTM-5030
HSTM-5033
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Trusco Code Material Features Mass
(g)

212.72 €

4 giorni 32080404-9128Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper SeriesCompatible with left handed straight line cutting.690

307.05 €

4 giorni 35590404-9136Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper SeriesCompatible with left handed straight line cutting.800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) 0.5 Cutting Capacity: Copper Sheet(mm) 0.6 Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) 0.4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico