• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cesoie a tagliente ondulato a sinistra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSTM-5127

Codice componente
HSTM-5127
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Features Mass
(g)

230.93 €

4 giorni Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper SeriesCompatible with left handed curved line and straight line cutting.560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 290 Blade Length(mm) 70 Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) 0.5
Cutting Capacity: Copper Sheet(mm) 0.6 Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) 0.4 Trusco Code 404-9152

Si trova sulla pagina di Cesoie a tagliente ondulato a sinistra, il codice articolo è il seguente: HSTM-5127.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSTM-5127.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico