• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cesoie a tagliente diritto alta qualità (serie SLD)

Cesoie a tagliente diritto alta qualità (serie SLD)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSLD-0030
HSLD-0033
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Trusco Code Material Features Mass
(g)

130.88 €

4 giorni 32080390-0398Main Body: Dead Soft Steel SAE1006Sand iron steel Hitachi SLD steel blades are used.700

141.55 €

4 giorni 35092390-0401Main Body: Dead Soft Steel SAE1006Sand iron steel Hitachi SLD steel blades are used.800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) 0.6 Cutting Capacity: Copper Sheet(mm) 0.8 Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) 0.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico