• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cesoie a tagliente ritorto alta qualità (serie SLD)

Cesoie a tagliente ritorto alta qualità (serie SLD)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSLD-0218
HSLD-0221
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Trusco Code Material Features Mass
(g)

106.10 €

5 giorni 19530390-0444Main Body: Dead Soft Steel SAE1006Sand iron steel Hitachi SLD steel blades are used.240

111.75 €

4 giorni 22540390-0452Main Body: Dead Soft Steel SAE1006Sand iron steel Hitachi SLD steel blades are used.350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) 0.6 Cutting Capacity: Copper Sheet(mm) 0.8 Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) 0.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico