Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HCOT-0001
Cutting Capacity: Colored Steel Sheet(mm) | 0.4 | Cutting Capacity: Galvalume Steel Plate(mm) | 0.4 | Ruler Enabled(mm) | 510 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 288-0652 | Features | Steel can be cut quickly simply by trapping between the curved blades and pulling. | Mass(g) | 1900 |
Si trova sulla pagina di Cutter OT, il codice articolo è il seguente: HCOT-0001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HCOT-0001.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali