Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MP-400SS
Product Type | Pellicola millebolle | Thickness (mm) | 3.5 | Width (mm) | 1200 |
---|---|---|---|---|---|
Length (m) | 42 | Material | Polyethylene (PE) | Trusco Code | 338-0424 |
Features | Lightweight and highly transparent 2 layer type cushioning material. Has excellent chemical resistance against, for example, acid, alkali, and oil. Has excellent water and moisture resistance. | Mass(g) | 3300 | Application | For packaging and moving. Protection or cushioning material for low voltage products, furniture, or glass. |
Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Pellicola millebolle a 2 strati confezione Mina (per pesi leggeri), il codice articolo è il seguente: MP-400SS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MP-400SS.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali