Materiale di imbottitura laminato (facile da tagliare a misura, confezione da 1 foglio)

Materiale di imbottitura laminato (facile da tagliare a misura, confezione da 1 foglio)
  • Sconto volumi elevati
Laminated cushioning with the unique pliability of polyethylene which will not damage the object.
[Features]
· Foamed polyethylene allows for softness and white thickness of 15 to 60 mm.
· It is packaged per piece, making it ideal for packaging in small quantities.
· It is made of unbreakable foam but can be cut with a cutter.
· High buffer capacity, with excellent thermal insulation performance.
· Can be used as buffer material, cushioning material, core material, or backing material.
[Applications]
· Spacer for the cargo compartment which prevents collapse in the boxes during transportation.
· Cushioning for low-current goods, precisions machinery parts etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TKMF-1300

Codice componente
TKMF-1300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

83.36 €

2 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Materiale in espanso per imballaggi Thickness (mm) 30 Width (mm) 1000
Length (m) 2 Trusco Code 408-9481 Material Polyethylene (PE)
Features It has excellent heat/cold insulation performance. It can be used as buffer material, cushion material, core material or backing material. Mass(g) 1308 Application Cushioning for low-current goods, precisions machinery parts etc.
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Materiale di imbottitura laminato (facile da tagliare a misura, confezione da 1 foglio), il codice articolo è il seguente: TKMF-1300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKMF-1300.

Supporto tecnico