Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Salviette lavorate a maglia usa e getta (tipo morbido)

Salviette lavorate a maglia usa e getta (tipo morbido)

Soft knitted rag made of the finest knitted fabric (soft type).
[Features]
· Finest knitted fabric made of 100% cotton with high flexibility.
· Uses carefully-selected finest knitted fabric.
· Soft to the touch and with good water absorption, it will not make scratches on the cleaned object.
· Thickness is approx. 0.4 mm.
· Feels like using tissues.
[Applications]
· A product ideal for all types of work such as finishing processes, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GJ-MU
P-GJ-MU
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Product Type Trusco Code Weight
(g)
Material Features Features 2 Features 3 Application Amount Of Content

-

5 giorni In Box Type124-412410000100% Cotton (Unused knitted fabric)It uses carefully-selected finest knitted fabric.Has excellent water absorption properties.Being soft to the touch and having good water absorption, it will not scratch the product.Ideal for any work such as finishing.1 Box (600 Sheets)

40.18 €

5 giorni With Bag Type215-35721000100% Cotton (Unused knitted fabric)It uses carefully-selected finest knitted fabric.Has excellent water absorption properties.Being soft to the touch and having good water absorption, it will not scratch the product.Ideal for any work such as finishing.1 Bag (60 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Panno riciclato Cloth material Tessuto lavorato a maglia Shape Foglio
Fabric Nuovi prodotti Type A secco Color White
Sheet size(mm) 350×350 Thickness(mm) Approx. 0.4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico