Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Straccio universale (tipo salvietta in panno)【12-240 Pezzi per confezione】

Straccio universale (tipo salvietta in panno)

Fabric rag that is the standard for wiping things clean.
[Features]
· Toweling made of 100% pure cotton material.
· It can be washed and reused.
· Well-tailored virgin towel cloth.
· Employs double-folding garment stitching that features outstanding durability, and thus is optimal for any sort of work.
[Applications]
· For wiping off oil, water, etc. at service station or automobile maintenance workshop.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GJ-TU
P-GJ-TU
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Product Type Trusco Code Weight
(g)
Material Features Features 2 Features 3 Features 4 Application Amount Of Content

262.69 €

240 Pezzi per confezione

5 giorni In Box Type124-41328000100% Cotton (Toweling material)Toweling material made of 100% pure cotton. (Double-folded and sewn)Can be reused after being washed.Well-tailored virgin towel cloth.Employs double-folding garment stitching that features outstanding durability, and thus is optimal for any sort of work.For use in automobile factories, gas stations etc.1 Box (240 Sheets)

17.74 €

12 Pezzi per confezione

5 giorni With Bag Type215-3581400100% Cotton (Toweling material)Toweling material made of 100% pure cotton. (Double-folded and sewn)Can be reused after being washed.Well-tailored virgin towel cloth.Employs double-folding garment stitching that features outstanding durability, and thus is optimal for any sort of work.For use in automobile factories, gas stations etc.1 Bag (12 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Panno riciclato Cloth material Salvietta Shape Foglio
Fabric Nuovi prodotti Type A secco Color White
Sheet size(mm) 290×200

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico