Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TPW-255
Product Type | Carta riciclata | Shape | Rotolo | Fabric | Nuovi prodotti |
---|---|---|---|---|---|
Type | A secco | Color | Blue | Sheet size(mm) | 235×340 |
Width(mm) | 235 | Length(m) | 255 | Trusco Code | 329-5184 |
Weight(g) | 3140/box | Specifications | Pop-up Type | Medium size paper roll | 255m |
Material | Virgin Pulp / Recycled paper | Features | Medium size paper is a roll type, which can be cut to the necessary length. | Features 2 | The hair is less fluffy and does not break easily. |
Application | For wiping off oil, solvent, water, dirt and others | Application 2 | For Equipment Cleaning and Repair | Amount Of Content | 1 Box (1 Rolls) |
Si trova sulla pagina di Straccio in carta (tipo estraibile), il codice articolo è il seguente: TPW-255.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPW-255.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali