Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
DU501-000X-MB-G |
DU578-000X-MB-BL |
DU578-000X-MB-R |
DU578-000X-MB-W |
DU578-000X-MB-Y |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Color | Trusco Code | Mass (g) | Features | Specifications | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.19 € | 3 Pezzi per confezione | 5 giorni | Green | 421-9244 | 50/bag | A versatile, thick, fluffy, pile cloth. | Universal type | 1 Bag (3 Sheets) | ||
15.41 € | 3 Pezzi per confezione | 5 giorni | Blue | 421-9252 | 50/bag | A versatile, thick, fluffy, pile cloth. | Universal type | 1 Bag (3 Sheets) | ||
18.10 € | 3 Pezzi per confezione | 5 giorni | Red | 421-9261 | 50/bag | A versatile, thick, fluffy, pile cloth. | Universal type | 1 Bag (3 Sheets) | ||
19.19 € | 3 Pezzi per confezione | 8 giorni | White | 421-9279 | 50/bag | A versatile, thick, fluffy, pile cloth. | Universal type | 1 Bag (3 Sheets) | ||
18.10 € | 3 Pezzi per confezione | 5 giorni | Yellow | 421-9287 | 50/bag | A versatile, thick, fluffy, pile cloth. | Universal type | 1 Bag (3 Sheets) |
Loading...
Product Type | Micro fibra | Shape | Foglio | Fabric | Nuovi prodotti |
---|---|---|---|---|---|
Type | A secco | Sheet size(mm) | 315×500 | Material Details | Polyester 75%, Nylon 25% |
Amount Of Content | 1 Bag (3 Sheets) |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.