• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nuova spugna viscosa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CL-506-000-0

Codice componente
CL-506-000-0
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features 1 Sponge material Handle material Back Material Application Specifications Amount Of Content

30.44 €

6 giorni 860Squeezing sponge can be operated with a lever without getting the hands wet.Viscous SpongeSteel Pipe (Polypropylene Adhesive Film)PolypropyleneFor cleaning office and store floorsCompatible replacement sponge: CL-808-600-01 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 1 Dry Wiper Width(mm) 180 Length(mm) 1320
Product Type 2 Main Body Trusco Code 330-8936 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Nuova spugna viscosa, il codice articolo è il seguente: CL-506-000-0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CL-506-000-0.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico