Fiocchi per olio【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HF12

Codice componente
HF12
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Specifications Material Amount Of Content

154.00 €

5 Pezzi per confezione

4 giorni 20000Eco-friendly 100% recycled pulp material is used.Absorption Power Approximately 4-5 Times Its Own Weight100% Recycled Pulp1 Case (5 Bags)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Flake Application For Oil, Water, Solvents Absorption(L) 20
Size (Length x Width)(mm) 540X420 Trusco Code 324-1173 Amount Of Content 1 Case (5 Bags)

Si trova sulla pagina di Fiocchi per olio, il codice articolo è il seguente: HF12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HF12.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico