• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Kit di emergenza per l'assorbimento di olio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-1
S-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications Material Height
(mm)
Depth
(mm)
Type Set Content Amount Of Content

126.25 €

5 giorni 550324-11818000Emergency kit for absorbing oil, water, or solvents.Plastic Container, Container TypeNatural Material300400With containerOil Tube (HT-100) x 5, Oil Sheet (HOC-5052) x 5, Collection Bag x 5, Oil Pad (HO-350) x 4, Miracle Wiper (US100) x 301 Set (Oil Tube [HT-100] X 5 / Oil Pad [HO-350] X 4 / Oil Sheet [HOC-5052] X 5 / Miracle Wiper [US100] X 30 / Collection Bag X 5)

94.16 €

5 giorni 405324-11904200Emergency kit for absorbing oil, water, or solvents.Plastic Container, Container TypeNatural Material405600For Refill (In cardboard box)Oil Tube (HT-100) x 5, Oil Sheet (HOC-5052) x 5, Collection Bag x 5, Oil Pad (HO-350) x 4, Miracle Wiper (US100) x 301 Set (Oil Tube [HT-100] X 5 / Oil Pad [HO-350] X 4 / Oil Sheet [HOC-5052] X 5 / Miracle Wiper [US100] X 30 / Collection Bag X 5)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Absorber Kit Application For Oil, Water, Solvents Absorption(L) 35
Amount Of Content 1 Set (Oil Tube [HT-100] X 5 / Oil Pad [HO-350] X 4 / Oil Sheet [HOC-5052] X 5 / Miracle Wiper [US100] X 30 / Collection Bag X 5)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico