• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Materiale adsorbente per olio "Aburatoru" foglio per olio【25 Pezzi per confezione】

Materiale adsorbente per olio "Aburatoru" foglio per olio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PC50-2T

Codice componente
PC50-2T
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Specifications Material Amount Of Content

35.14 €

25 Pezzi per confezione

4 giorni 1050It catches oil that is 10 times or more its own weight. (manufacturer's actual measurements)Sheet TypePolypropylene (PP)1 Box (25 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sheet Application For Oil Oil absorption(L) 11.3/Box
Length × width(mm) 400X500 Thickness(mm) 2 Estimated oil absorption per 1 sheet(L) 0.45
Trusco Code 406-4542 Amount Of Content 1 Box (25 Sheets)

Si trova sulla pagina di Materiale adsorbente per olio "Aburatoru" foglio per olio, il codice articolo è il seguente: PC50-2T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PC50-2T.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico