• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Materiale adsorbente per olio "Aburatoru" foglio per olio e acqua【25 Pezzi per confezione】

Materiale adsorbente per olio "Aburatoru" foglio per olio e acqua

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCA54-2T
PCA-54T
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Oil absorption
(L)
Thickness
(mm)
Estimated oil absorption per 1 sheet
(L)
Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications Material Amount Of Content

40.20 €

25 Pezzi per confezione

4 giorni 11.3/Box20.45406-45511050It catches oil that is 10 times or more its own weight. (manufacturer's actual measurements) With the gray color, stains don't stand out.Matte TypePolypropylene (PP)1 Box (25 Sheets)

59.15 €

25 Pezzi per confezione

4 giorni 22.5/box40.9406-45692050It catches oil that is 10 times or more its own weight. (manufacturer's actual measurements) With the gray color, stains don't stand out.Matte TypePolypropylene (PP)1 Box (25 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sheet Application For Oil/Water Length × width(mm) 400X500
Amount Of Content 1 Box (25 Sheets)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico