• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Materiale assorbente per olio, assorbente per olio intervento di emergenza set B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1

Codice componente
B-1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Application details Material (YT-100) Waste Newspaper / Outer Bag Amount Of Content

119.20 €

5 giorni 4500Oil adsorbent set can be used as a countermeasure for ISO14001"Emergency Preparedness and Response". Since a total of 30 sheets of the sheet type oil adsorbent are packed together, use of only the amount required will prevent waste. In addition, even in cases where an oil leak has already spread, because the number of sheets is so large, they can be used over a wide range, and the oil quickly adsorbed. Container is made of corrugated plastic, for lighter weight.Compact and portable. Can also be used as a maintenance set.(PC50-2/PCA54-2) Polypropylene (PP) (YT-100)Polypropylene (PP)1 Set (Sheet for Oil [PC50-2] X 15, Sheet for Oil/Water [PCA54-2] X 15, Tube for Oil/Water/Solvent [YT-100] X 5 / Paper Towel X 50 / Gloves X 1 Pair / Collection Bag X 1)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Absorber Kit Application For Oil/Water Oil absorption(L) 37
Trusco Code 387-0545 Amount Of Content 1 Set (Sheet for Oil [PC50-2] X 15, Sheet for Oil/Water [PCA54-2] X 15, Tube for Oil/Water/Solvent [YT-100] X 5 / Paper Towel X 50 / Gloves X 1 Pair / Collection Bag X 1)

Si trova sulla pagina di Materiale assorbente per olio, assorbente per olio intervento di emergenza set B, il codice articolo è il seguente: B-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico