Tappetino per piedi senza fori

Tappetino per piedi senza fori

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Tappetino per piedi senza fori
  • AM02
  • AM03

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AM01
AM02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Length
(m)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

76.41 €

2 6 giorni 4500.75360-77210.81 pc.

106.22 €

1 6 giorni 7500.9360-77391.51 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tappetino riduzione fatica Shape In fogli Color Black
Thickness(mm) 17 Features A mat with cushioning akin to the human skin that distributes body pressure and comforts tired back and legs. Water and oil resistant. Application For footing during standing work at manufacturing plants, etc.
Surface Nitrile Rubber (NBR) Back surface Polyurethane (PUR) Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico