Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AM04
Product Type | Tappetino riduzione fatica | Shape | In fogli | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 450 | Length(m) | 0.75 | Thickness(mm) | 17 |
Trusco Code | 360-7755 | Mass(kg) | 0.68 | Features | A mat with cushioning akin to the human skin that distributes body pressure and comforts tired back and legs. Water and oil resistant. |
Application | For footing during standing work at manufacturing plants, etc. | Surface | Nitrile Rubber (NBR) | Back surface | Polyurethane (PUR) |
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Tappetino per piedi con fori, il codice articolo è il seguente: AM04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AM04.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali